Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

Serviços de calibração e manufatura personalizados para instrumentos de medição de vazão

A Endress+Hauser atua no mercado brasileiro há mais de 30 anos. Com uma instalação de produção em Itatiba, a Endress+Hauser está fortalecendo sua presença no maior país da América Latina. A moderna instalação conta com equipamentos e uma plataforma de calibração de produção de alta tecnologia. 15 funcionários produzem e fornecem medidores de vazão para os mercados do Brasil, Chile e Argentina.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Diretor

    André Nucci Riesemberg

  • Ano da fundação

    2012

  • Número de funcionários

    15

Seu centro de competência para a medição de vazão no Brasil

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda., divisão Itatiba é uma subsidiária da Endress+Hauser Flowtec AG, Suíça

  • Capacidade de calibração: 1 plataforma de calibração de produção com capacidade de 8 a 150 mm

  • Aprovações: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA

  • Sistema de qualidade: certificado por ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 (laboratório de calibração)
    Sistema ambiental: ISO 14001:2004
    Sistema de segurança: OHSAS 18001:2007

  • Produção

Contato

Downloads