Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Safety by design

Nós administramos os riscos cuidadosamente no projeto e na fabricação para reduzir seus riscos operacionais

Com frequência, os instrumentos de processo são instalados em áreas classificadas, inseridos em processos com pressões e temperaturas extremas e expostos a todos os tipos de materiais. Eles precisam ter um design que gerencie os riscos envolvendo essas condições durante seu ciclo de funcionamento.Cada instrumento da Endress+Hauser começa com procedimentos seguros de projeto e fabricação, integrados à criação de conhecimento anterior e experiência, garantindo o mais alto nível de integridade mecânica.

Segurança na fase de design do produto

  • Todos os nossos instrumentos são fabricados com base em normas comuns em nossas fábricas. Isso reduz a complexidade e os riscos do projeto.

  • Trazemos os materiais certos para atender exigências específicas de sua aplicação.Nossos funcionários têm vasta experiência na seleção de materiais provenientes de fornecedores aprovados e qualificados.

  • Simulações que reduzem os riscos do produto final.

  • Com um teste rigoroso de esforço, estabelecemos margens seguras de operação.

Designs intrinsecamente seguros

  • As montagens mecânicas com modelos de falhas previsíveis ajudam a definir como os materiais de processo são lançadas.

  • Os projetos de contenção certificam que o que está dentro da tubulação/vaso de pressão permaneça no mesmo.

  • As tecnologias não invasivas não comprometem o processo de confinamento do equipamento.

  • A vedação do processo e da contenção classificada de pressão evitam que o meio contaminado vaze.

  • O instrumento inteligente avalia o sinal do sensor e transfere os dados de status para a lógica do processo de segurança.

  • Componentes de software designados de acordo com a IEC 61508.

Segurança na fase de fabricação

Confiança em nosso pessoal, ferramentas e habilidades para garantir fabricação controlada de 250 linhas de produtos certificados.

  • Cada funcionário em nossa organização compartilha a responsabilidade pela produção consistente de produtos que você espera e mantém um ambiente de produção seguro.

  • Todos os nossos processos são certificados: sistemas de gestão da qualidade com base nas normas ISO e IEC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) e regularmente auditadas por entidades independentes (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).

Produção cuidadosa ©Endress+Hauser

Produção Levelflex em nosso centro de produtivo em Maulburg, Alemanha

Verificação de qualidade com raio-X ©Endress+Hauser
Produção de sensores de pressão ©Endress+Hauser

Produção de sensores de pressão

Assista ao nosso vídeo sobre o centro de testes em nosso centro de produção em Maulburg